![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:10-CJ2-Z →新シリーズで選定する |
仕様: 10-/11-CJ2 Series クリーンシリーズ エアシリンダ:複動·片ロッド
10-/11-CJ2(Φ6は除く)、10-/11-CJ2W、10-/11-CJ2RAは2013年9月生産終了しました
CJ2-Zシリーズをご選定願います
CJ2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | リリーフタイプ |
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
クッション | - | ラバークッション |
ヘッドカバーのポート位置 | - | 軸に対し90° |
オートスイッチ | C73 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付形式 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |