![]() |
品番: |
仕様: 10-AS-F Series クリーンシリーズ ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | クリーンシリーズ |
ボディサイズ | 1 | M3、M5基準 |
形式 | 3 | ユニバーサル |
制御方式 | 0 | メータアウト |
ワンタッチ管継手付 | F | ワンタッチ管継手付 |
接続口径 | M5 | M5X0.8 |
適用チューブ外径 | 06 | Φ6mm |
オプション | - | なし |
ロックナットオプション | - | ロックナット六角 |