![]() |
品番: |
仕様: 10-AFF Series クリーンシリーズ メインラインフィルタ ボディサイズ:2C、4C、8C、11C、22C
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 11C | 11kW |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 06 | 3/4 |
付属品 | B | ブラケット付 |
オプションa | - | なし |
オプションb | - | なし |
オプションc | - | なし |
オプションd | T | 目詰まりチェッカ付 |