![]() |
品番: 2014年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:10-AF20-60-A →新シリーズで選定する |
仕様: 10-AF Series クリーンシリーズ エアフィルタ
クリーンシリーズ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クリーンシリーズ | 10 | クリーンシリーズ |
ボディサイズ | 30 | 30 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプション | B | ブラケット付 |
ケース | - | ポリカーボネートケース |
ドレン排出部仕様 | J | ボディサイズ20:ドレンガイド1/8付,ボディサイズ30~60:ドレンガイド1/4付 |
流れ方向 | - | 流れ方向:左→右 |
圧力単位 | - | 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AF30P-050AS | ブラケットアセンブリ |