製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 | 10-VQ |
![]() |
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 | 21-VQ |
![]() |
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 | 10-VQ |
![]() |
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 | 21-VQ |
![]() |
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) | 10-VQ |
![]() |
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) | 21-VQ |
![]() |
10-VQD1000 Series クリーンシリーズ 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ プラグリードユニット マニホールドベース | 10-VQD |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット)マニホールド型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 | 25A-VQ4000 |
![]() |
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 | 25A-VQ4000 |
![]() |
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット) マニホールド型式 | 25A-VQ4000 |
![]() |
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 | 25A-VQ4000 |
![]() |
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグリードユニット/ベース配管形 Cキット(コネクタキット) マニホールド型式 | 25A-VQ4000 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
56-VQC1000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) | 56-VQC1000 |
![]() |
56-VQC1000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Tキット(端子台ボックスキット) | 56-VQC1000 |
![]() |
56-VQC1000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式) | 56-VQC1000 |
![]() |
56-VQC2000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) | 56-VQC2000 |
![]() |
56-VQC2000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Tキット(端子台ボックスキット) | 56-VQC2000 |
![]() |
56-VQC2000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式) | 56-VQC2000 |
![]() |
56-VQC4000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) | 56-VQC4000 |
![]() |
56-VQC4000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Tキット(端子台ボックスキット) | 56-VQC4000 |
![]() |
56-VQC4000 Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形マニホールド Sキット(シリアル伝送キット:EX500ゲートウェイ方式) | 56-VQC4000 |