製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 | VQ1000 | |
![]() |
VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ CSA規格適合品 | VQ100 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |