製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
25A-ZSE20(F)/25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 1出力 IP40(耐塵防滴仕様) | 25A-ZSE |
![]() |
25A-ZSE20A(F)/25A-ISE20A Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) IP40(耐塵防滴仕様) | 25A-ZSE |
![]() |
25A-PFM7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PFM7 |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A |
![]() |
25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A |
![]() |
25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 Series 二次電池対応 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 |
![]() |
25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 25A-ZSE20-01 |
![]() |
25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) | 25A-ZSE |
![]() |
25A-ZSE20B(F)-L Series 二次電池対応 IO-Link対応(1出力) 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 25A-ISE20 |
![]() |
25A-ZSE20C(F)-L Series 二次電池対応 IO-Link対応(1出力) 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 25A-ISE20 |
![]() |
25 Series サイレンサ金属ケースタイプ | 25 |
![]() |
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ISE/ZSE |
![]() |
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 | 10-ISE/ZSE |
![]() |
25A-C85 Series 二次電池対応 ISO規格(6432)準拠 ISOシリンダ:標準形/複動·片ロッド | 25A-ISO |
![]() |
25A-C55 Series 二次電池対応 ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-ISO |