製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 | VQ1000 | |
![]() |
VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ CSA規格適合品 | VQ100 |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |
![]() |
25A-ZQ Series 二次電池対応 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット | 25A-ZQ |
![]() |
25A-ZQ Series 二次電池対応 薄形真空ポンプシステム エジェクタユニット | 25A-ZQ |
![]() |
電磁弁 25A-ZQ シリーズ用 | 25A-ZQ |
![]() |
電磁弁 25A-ZQ シリーズ用 | 25A-ZQ |
![]() |
25A-ZQ□A Series 二次電池対応 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能付 単体品番 | 25A-ZQ□A |
電磁弁 N.C.用 供給用/破壊用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
電磁弁 N.O.用 供給用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
電磁弁 ラッチング用 供給用パイロット弁 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
![]() |
クランプロッドAssy 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A |
ワッシャAssy 25A-ZQ□A シリーズ用 | 25A-ZQ□A | |
![]() |
25A-ZQ□A Series 二次電池対応 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体品番 | 25A-ZQ□A |
![]() |
25A-PFM7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PFM7 |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A |
![]() |
25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A |
![]() |
25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 Series 二次電池対応 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 |
![]() |
25 Series サイレンサ金属ケースタイプ | 25 |
![]() |
25A-C85 Series 二次電池対応 ISO規格(6432)準拠 ISOシリンダ:標準形/複動·片ロッド | 25A-ISO |
![]() |
25A-C55 Series 二次電池対応 ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-ISO |