製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
(11-)LEFG Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ サポートガイド | (11-)LEFG |
![]() |
11-LEFS Series クリーンシリーズ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | 11-LEFS |
![]() |
11-LEFS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS |
![]() |
11-LEFS Series クリーンシリーズ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応 | 11-LEFS |
![]() |
11-LEFS Series クリーンシリーズ 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | 11-LEFS |
![]() |
11-LEFS-X1517 Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/スライダタイプ モータレス仕様 特注品 | 11-LEFS |
![]() |
11-LEFS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | 11-LEFS |
![]() |
11-LEJS-X346 Series クリーン仕様 電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ モータレス | 11-LEJS |
![]() |
11-LEJS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ | 11-LEJS |
![]() |
11-LEJS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ モータレス | 11-LEJS |
![]() |
11-LEJS Series クリーン仕様 エータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | 11-LEJS |
![]() |
11-LEJS Series クリーン仕様 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | 11-LEJS |
![]() |
11-LEJS-X347 Series クリーン仕様 電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ モータレス | 11-LEJS |
![]() |
25A-JS63 Series 二次電池対応 フローティングジョイント フランジ型 | 25A-JS |
![]() |
25A-J Series 二次電池対応 フローティングジョイント/ステンレスタイプ | 25A-J |
![]() |
25A-J Series 二次電池対応 フローティングジョイント/標準形 | 25A-J |
![]() |
25A-J Series 二次電池対応 フローティングジョイント/薄形シリンダ専用タイプ | 25A-J |
![]() |
25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A |
![]() |
25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A |
![]() |
25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 Series 二次電池対応 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 |
![]() |
25A-PFM7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PFM7 |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
25A-LEY Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | 25A-LEY | |
![]() |
25A-LEY Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ | 25A-LEY |
![]() |
25A-LEJS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | 25A-LEJS |
![]() |
25A-LEFS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 MECHATROLINK対応ドライバ ACサーボモータ | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ (サーボ DC24V)/サーボモータ (DC24V) | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ステップモータ(サーボ DC24V)JXC□ シリーズ 対応 | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | 25A-MHL2 |
![]() |
25A-LEFS□G Series 二次電池対応 高タクト対応 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS□F Series 二次電池対応 高タクト対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 インクリメンタル(ステップモータ DC24V) | 25A-LEFS |
![]() |
25A-LEFS Series 二次電池対応 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 | 25A-LEFS |
![]() |
25 Series サイレンサ金属ケースタイプ | 25 |
![]() |
25A-C55 Series 二次電池対応 ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-ISO |
![]() |
25A-C85 Series 二次電池対応 ISO規格(6432)準拠 ISOシリンダ:標準形/複動·片ロッド | 25A-ISO |