製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
21-AW/21-AW□K Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ | 21-AW |
![]() |
25A-AW20(K)-B~25A-AW60(K)-B Series 二次電池対応 逆流機能選択可 フィルタレギュレータ | 25A-AW20(K)-B~25A-AW60(K)-B |
![]() |
25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) | 25A-AW |
![]() |
25A-AW-B-X2550 Series 二次電池対応 フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) 特注品 | 25A-AW |
![]() |
25A-PFM7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PFM7 |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 水用デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-PF3W Series 二次電池対応 3色表示式 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ 表示一体型 | 25A-PF3W |
![]() |
25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE30A(F)/25A-ISE30A |
![]() |
25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A Series 二次電池対応 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE40A(F)/25A-ISE40A |
![]() |
25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 Series 二次電池対応 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ | 25A-ZSE80(F)/25A-ISE80 |
![]() |
25 Series サイレンサ金属ケースタイプ | 25 |
![]() |
21-AW-B/21-AW□K-B Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ | 21-AW-B |
![]() |
10-AW-B/10-AW□K-B Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ デジタル圧力スイッチ付 | 10-AW |
![]() |
25A-C85 Series 二次電池対応 ISO規格(6432)準拠 ISOシリンダ:標準形/複動·片ロッド | 25A-ISO |
![]() |
25A-C55 Series 二次電池対応 ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ/複動·片ロッド | 25A-ISO |