WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 VT
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 VT
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Lリード線キット 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド プラグインマニホールド EX120·123·124一体型出力対応シリアル伝送システム対応 Sキット 21-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 10-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 21-VQ
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 10-VQ
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 21-VQ
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) 10-VQ
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Dサブコネクタキット 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド G端子台付フラットケーブルキット 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Jフラットケーブルキット 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Pフラットケーブルキット 21-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド T端子台ボックスキット 21-VQ
10-VQD1000 Series クリーンシリーズ 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ プラグリードユニット マニホールドベース 10-VQD
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット)マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグリードユニット/ベース配管形 Cキット(コネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ4000

Go Top