WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ 耐オゾン仕様 IR1000/2000/3000
IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ 銅系·フッ素系不可仕様 IR1000/2000/3000
25A-IR1000·2000·3000 Series 二次電池対応 精密レギュレータ 25A-IR
25A-IR1000·2000·3000-A Series 二次電池対応 精密レギュレータ 25A-IR

Go Top