WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ
型式表示へ戻る
製品情報 »  WEBカタログ
画像 名称 シリーズ
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 VQD
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 VT
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 VT
クリーンシリーズ パイロット弁Assy DIN形ターミナルタイプ 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 10-SY3000/5000/7000/9000
クリーンシリーズ パイロット弁Assy 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 10-SY3000/5000/7000/9000
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 21-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド T端子台ボックスキット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Pフラットケーブルキット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Jフラットケーブルキット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド G端子台付フラットケーブルキット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Dサブコネクタキット 10-VQ
21-VQ2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) 21-VQ
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Mキット(マルチコネクタキット) 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 マニホールド Lリード線キット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形プラグインマニホールド EX120·124一体型出力対応シリアル伝送システム対応 Sキット 10-VQ
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 10-VQ
21-VQ1000/2000 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 5ポートソレノイドバルブ Sキット(シリアル伝送キット)ベース配管形プラグインマニホールド:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 21-VQ
10-VQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド Sキット(シリアル伝送キット):EX240一体型(入出力対応)シリアル伝送システム対応 IP65対応 10-VQ
10-VQD1000 Series クリーンシリーズ 4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ プラグリードユニット マニホールドベース 10-VQD
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 22-MHR2
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 11-MHR2
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 22-MHR3
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 11-MHR3
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 10-ZSE30A(F)
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 10-ISE30A
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 10-ZSE40A(F)
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 10-ISE40A
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット)マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 25A-VQ2000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Lキット(リード線キット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 Sキット(シリアル伝送キット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-VQ4000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグリードユニット/ベース配管形 Cキット(コネクタキット) マニホールド型式 25A-VQ4000
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 25A-MSQA

Go Top