製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
VQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット ベース配管形 | VQ1000 | |
![]() |
VQ100 Series 3ポートソレノイドバルブ CSA規格適合品 | VQ100 |
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
クリーンシリーズ パイロット弁Assy 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
クリーンシリーズ パイロット弁Assy DIN形ターミナルタイプ 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
10-VQ1000/2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット バルブ単体 | 10-VQ |
![]() |
10-VQ100 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ | 10-VQ |
VQ110L-X332 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ | VQ | |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ型式 | 25A-VQ2000 |
![]() |
25A-VQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット/ベース配管形 バルブ+サブプレート | 25A-VQ |