製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
クリーンシリーズ パイロット弁 10-SY5000·7000·9000·500 シリーズ用 | 10-SY5000/7000/9000/500 |
![]() |
クリーンシリーズ パイロット弁Assy 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
クリーンシリーズ パイロット弁Assy DIN形ターミナルタイプ 10-SY3000·5000·7000·9000 シリーズ用 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
10-V100 Series クリーンシリーズ 弾性体シール 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形 | 10-V100 |
![]() |
10-V100 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 直動形 ベース配管形 大流量:Uタイプ | 10-V100 |
![]() |
10-V100 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 大流量タイプ ベース配管形 | 10-V100 |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
![]() |
パイロット弁Assy DIN形ターミナルタイプ 25A-SY5000·7000シリーズ用 | 25A-V111 |