製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ ダブル·3位置 | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 UL規格適合品 | SY300/500 |
![]() |
SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 UL規格適合品 | SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
SY300·500 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 UL規格適合品 | SY300/500 |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ 2位置シングル | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ ダブルソレノイド | 30-SY |
![]() |
SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ シングルソレノイド | 30-SY |
![]() |
51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | 51-SY5000/7000/9000 |
![]() |
51-SY5000·7000·9000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | 51-SY5000/7000/9000 |
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
![]() |
10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
10-SY5000·7000·9000·500 Series クリーンシリーズ 5ポート弁混合取付 タイプ3ポート弁 | 10-SY5000/7000/9000/500 | |
10-SY5000·7000·9000·500 Series クリーンシリーズ 5ポート弁 | 10-SY5000/7000/9000/500 | |
10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁 | 10-SY3000/5000/7000/9000 | |
![]() |
10-SY3000·5000·7000·9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 10-SY3000/5000/7000/9000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ | 10-SY9000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 バルブ 60型 | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY300·SY500 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体 | 10-SY300/SY500 |
![]() |
10-SY300·500 Series クリーンシリーズ オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁混合取付タイプ3ポート弁 | 10-SY300/500 |
![]() |
10-SY300·SY500 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 10-SY300/SY500 |
![]() |
10-SY300·500 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/バルブ フラットケーブルタイプ | 10-SY300/500 |
10-SY300·500 Series クリーンシリーズ 3ポートバルブ プラグインタイプ:10-SS5Y3/5-45□形用 シングルソレノイド | 10-SY300/500 | |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
ポートブロックAssy 25A-SY5000/7000シリーズ用 | 25A-SY | |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 残圧排気弁付バルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ ベース配管形 安全スライドロックマニュアル付ソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ 上配管形 復帰スプリング内蔵2位置シングルソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ ベース配管形 復帰スプリング内蔵2位置シングルソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース搭載用バルブ 上配管形 安全スライドロックマニュアル付ソレノイドバルブ | 25A-SY |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
25A-SY5000·7000·9000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
52-SY Series ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 | 52-SY5000/7000/9000 |