製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
51-SY5000·7000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース 20型 | 51-SY5000/7000 |
![]() |
51-SY5000·7000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 41型 | 51-SY5000/7000 |
![]() |
51-SY5000·7000 Series 本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース 42型 | 51-SY5000/7000 |
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 カセットタイプマニホールド 60型 | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/一体形ベース 20SA型 | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY3000·5000 オーダーメイド仕様 混合取付タイプ ノンプラグインタイプ マニホールド M45型 | 10-SY3000/5000 |
![]() |
10-SY3000·5000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形/コネクタボックスタイプ 45A/NA型 | 10-SY3000/5000 |
![]() |
10-SY3000·5000 Series クリーンシリーズ 外部パイロットタイプ 個別配線タイプ/コネクタボックスタイプ 45型 | 10-SY3000/5000 |
![]() |
10-SY3000·5000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形/個別配線タイプ 45型 | 10-SY3000/5000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ 43P型 | 10-SY9000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ 42P型 共通外部パイロット兼用タイプ | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド 20型 | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ 41P型 コンパクトタイプ | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/個別配線タイプ マニホールド 23型 | 10-SY9000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/フラットケーブルタイプ マニホールド 20P型 | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/個別配線タイプ 43型 | 10-SY9000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ マニホールド 23P型 | 10-SY9000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 42型 共通外部パイロット兼用タイプ | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY3000·5000·7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 41型 コンパクトタイプ | 10-SY3000/5000/7000 |
![]() |
10-SY9000 Series クリーンシリーズ EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/分割形ベース 23SA型 | 10-SY9000 |
![]() |
22-MHR2 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 22-MHR2 |
![]() |
11-MHR2 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ/呼び10,15,20,30 | 11-MHR2 |
![]() |
22-MHR3 Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 22-MHR3 |
![]() |
11-MHR3 Series クリーンシリーズ ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ/呼び10,15 | 11-MHR3 |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 端子台ボックス対応 10/11型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ 12型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース リード線対応 12型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ対応 10/11型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ 10/11型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ対応 12型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 10/11型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX126シリーズ対応 12型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース 端子台ボックス対応 12型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000/7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース リード線対応 10/11型 | 25A-SY5000 |
![]() |
25A-SY5000·7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 20型 | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
25A-SY5000·7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 41型 コンパクトタイプ | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
25A-SY5000·7000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 42型 共通外部パイロット兼用タイプ | 25A-SY5000/7000 |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |