製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
![]() |
10-ISE80 Series クリーンシリーズ 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE80 |
![]() |
25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 25A-ISE20 |
![]() |
10-ISE20 Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE/ZSE |
![]() |
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 | 10-ISE/ZSE |