製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
破壊エア充填用電磁弁 VQDシリーズ用 | VQD |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ 耐オゾン仕様 | IR1000/2000/3000 |
![]() |
10-IR1000·2000·3000 Series クリーンシリーズ 精密レギュレータ | 10-IR1000/2000/3000 |
![]() |
10-IR1200-A/2200-A/3200-A Series クリーンシリーズ レギュレータ | 10-IR |
![]() |
10-IR1000-A/2000-A/3000-A Series クリーンシリーズ 精密レギュレータ | 10-IR |
![]() |
10-IRV10·20 Series クリーンシリーズ 真空レギュレータ 標準配管仕様 | 10-IRV10/20 |
![]() |
10-IRV10·20 Series クリーンシリーズ 真空レギュレータ 一面配管仕様 | 10-IRV10/20 |
![]() |
10-ISE30A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE30A |
![]() |
10-ZSE30A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用 | 10-ZSE30A(F) |
![]() |
10-ISE40A Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 | 10-ISE40A |
![]() |
10-ZSE40A(F) Series クリーンシリーズ 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 真空圧·連成圧用 | 10-ZSE40A(F) |
![]() |
25A-IR1000·2000·3000 Series 二次電池対応 精密レギュレータ | 25A-IR |
![]() |
25A-IR1000·2000·3000-A Series 二次電池対応 精密レギュレータ | 25A-IR |