产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
无润滑脂的元件
产业用机器人行业
焊接机器人 无润滑脂的元件
电气比例阀 ITV
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀对应IO-Link的元件 » 电气比例阀
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
压力控制元件 » 电气比例阀
-
・对空气压力进行与电气信号成比例的无级控制
・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
・线性型:±1%以内(F.S.)
・迟滞:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
| 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
|---|---|---|
| ITV0000 | 内置快换管接头 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
| ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
| ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
| ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |