产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
无润滑脂的元件
产业用机器人行业
涂装机器人无润滑脂的元件
不使用润滑脂的产品。
压力控制元件
管接头・管子
传感器
白色凡士林规格
润滑脂为白色凡士林的产品。
| 产品名 | 型号 | 规格(非标品) |
|---|---|---|
| 5通电磁阀 | SY-X250 | 白色凡士林※ |
| 4、5通电磁阀 | SYJ-X250SYJ-X250 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | S0700-X3 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | VQ1000/2000-X12 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | VQ4000-X59 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | VQ5000-X59 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | VQC-X12 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | VQZ-X3 | 白色凡士林※ |
| 5通电磁阀 | SQ1000/2000-X19 | 白色凡士林※ |
| 主气路过滤器 | AFF | 可选项V(白色凡士林) |
| 油雾分离器 | AM | 可选项V(白色凡士林) |
| 微雾分离器 | AMD | 可选项V(白色凡士林) |
| 空气过滤器 | AF-X2009 | 白色凡士林※ |
| 油雾分离器 | AFM-X2009 | 白色凡士林※ |
| 微雾分离器 | AFD-X2009 | 白色凡士林※ |
| 超微油雾分离器 | AME | 可选项V(白色凡士林) |
| 减压阀 | AR-X2009 | 白色凡士林※ |
| 过滤减压阀 | AW-X2009, X2402 | 白色凡士林、无润滑脂 |
| 内置压力计的减压阀 | ARG-X2009 | 白色凡士林※ |
| 精密减压阀 | IR-X26 | 白色凡士林※ |
| 精密减压阀 | ITV2000-X7 | 白色凡士林※ |
| 精密减压阀 | ITV3000-X2 | 白色凡士林※ |
| 精密减压阀 | ITV1000-X80 | 白色凡士林+DeviceNet※ |
| 精密减压阀 | ITV2000-DIH00268 | 白色凡士林+DeviceNet※ |
| 精密减压阀 | ITV3000-X52 | 白色凡士林+DeviceNet※ |
| 精密减压阀 | ITV30□0-40□□□□-X49 | 白色凡士林+DeviceNet +内压100kPa |
| 快换管接头 | KQ2-X12 | 白色凡士林※ |
| 快换管接头/集装式 | KM-X12 | 白色凡士林 |
| 方形多管对接式接头 | KDM-X12 | 白色凡士林 |
| 快换管接头 速度控制阀 标准型 |
AS□□□□F-X12 | 白色凡士林 |
| 快换管接头 速度控制阀 标准型 |
AS□□□□F-X21 | 节流阀规格(禁由+无单向阀) |
| 排气节流阀 | ASV-X12 | 白色凡士林 |
※详情请咨询。