产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 涂装机器人 »
无润滑脂的元件
产业用机器人行业
焊接机器人 无润滑脂的元件
微雾分离器 AMD
气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器
-
・分离除去浮游微粒状的油微粒子,除掉0.01μm以上的碳粉和灰尘。
・请作为需要高洁净度空气的精密计测器和洁净室用压缩空气的前置过滤器使用。
| 系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
|---|---|---|---|
| AMD | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~40000 | 1/8~150(6B)法兰 |