产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 操作机器人 »
吸附搬运系统
产业用机器人行业
操作机器人吸附搬运系统
真空吸盘/紧凑型 ZP3
真空用元件 » 真空吸盘
-
・全长缩短
・吸盘形状:平型、平型带沟、风琴型、风琴型带肋
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):3, 6, 10, 15, 20]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平型 | φ1.5、φ2、φ3.5 |
ZP3 | 平型带沟 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16 |
ZP3 | 风琴型 | φ4、φ6、φ8 |
ZP3 | 风琴型带肋 | φ10、φ13、φ16 |
真空吸盘/高刚性吸盘 ZP3E
真空用元件 » 真空吸盘-
・吸着姿势更稳定,脱离性提高
・吸盘形状:平型带沟、风琴型带肋/带沟
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):10, 30, 50]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平型带沟 | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 平型带沟 (头可摆动型) | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 风琴型 带肋/带沟 | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 风琴型 带肋/带沟 (头可摆动型) | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
真空吸盘/薄膜吸附用 ZP3P
真空用元件 » 真空吸盘-
・适合薄膜包装工件
・采用符合FDA(美国食品药品监督管理局)21CFR§177.2600溶出试验的硅胶材质
・吸盘颜色为蓝色
・泄漏量低
・减少吸附薄工件(薄膜、乙烯塑料等)时产生的褶皱
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3P | 薄膜吸附用 | φ20、φ25、φ35、φ50 |
真空吸盘/椭圆型 ZP/ZP2
真空用元件 » 真空吸盘
-
・对应长方形工件、竖长、横宽的工件
・吸盘形状:椭圆平型
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
缓冲行程(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
缓冲行程(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP | 椭圆平型 | 2×4,、3.5×7、4×10 |
ZP2 | 椭圆平型 | 3.5×7、 4×10、4×20、4×30、 5×10、5×20,、5×30、 6×10、6×20、6×30、 8×20、8×30 |
吸附痕迹对策吸盘 ZP2
真空用元件 » 真空吸盘
系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 平型 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP2 | 高刚性(平型带肋) | φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP2 | 树脂接触件 | 适合吸盘:φ6、φ8、φ10、φ13、 φ16、φ20、φ25、φ32 |