製品情報 »
テーマ・業種別製品紹介 » 太陽電池製造工程向機器 »
耐食
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |