品番確認
シリーズ 型式・名称 品番確認
IS10 IS10 Series 圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10 Series 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 スペーサ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10 Series 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 配管アダプタ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10M Series スペーサ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10L Series L形配管アダプタ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10T Series T形スペーサ付圧力スイッチ 詳細
IS10 IS10M Series 圧力スイッチ 詳細