品番確認
シリーズ 型式・名称 品番確認
IP8□00/IP8□01 IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8001/8101 Series スマートポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) ATEX指令本質安全防爆対応品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8001/8101 Series スマートポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ)ATEX指令本質安全防爆対応品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8000 Series 電-空ポジショナ レバータイプ 耐水性向上製品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8001 Series スマートポジショナ レバータイプ ATEX指令本質安全防爆対応品 耐水性向上製品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8100 Series 電空ポジショナ ロータリタイプ 耐水性向上製品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8101 Series スマートポジショナ ロータリタイプ ATEX指令本質安全防爆対応品 耐水性向上製品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8001 Series スマートポジショナ レバータイプ 耐水性向上製品 詳細
IP8□00/IP8□01 IP8101 Series スマートポジショナ ロータリタイプ 耐水性向上製品 詳細