品番確認
シリーズ 型式・名称 品番確認
IDU □E IDU□E Series 冷凍式エアドライヤ 高温入気 入口空気温:55℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC) 詳細
IDU □E IDU□E Series 冷凍式エアドライヤ 高温入気 入口空気温:55℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) 詳細
IDU □E IDU□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R407c(HFC) 高温入気 22E,37E,55E,75E (入口空気温度:55℃ 出口空気圧力露点:10℃) 詳細
IDU □E 別売付属品 別置き形電源トランス 単相タイプ IDF/IDU シリーズ用 詳細
IDU □E 別売付属品 別置き形電源トランス一体用ベース IDU シリーズ用 詳細
IDU □E 別売付属品 防塵フィルタセット IDU シリーズ用 詳細
IDU □E 別売付属品 バイパス配管セット(Rc,Rねじ) IDU シリーズ用 詳細