品番確認
シリーズ 型式・名称 品番確認
IDF □E/F/D IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC) 詳細
IDF □E/F/D IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃ 使用冷媒R134a(HFC) 詳細
IDF □E/F/D IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW((最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃) 空冷仕様 詳細
IDF □E/F/D IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃(22E,37E)、40℃(55E,75E) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) 詳細
IDF □E/F/D IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:40℃ 使用冷媒R407C(HFC) 詳細
IDF □E/F/D IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW((最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃) 水冷仕様 詳細
IDF □E/F/D IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃ 使用冷媒R407C(HFC) 空冷仕様 詳細
IDF □E/F/D IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃ 使用冷媒R407C(HFC) 水冷仕様 詳細
IDF □E/F/D IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃-40℃ 使用冷媒R407C(HFC) 詳細
IDF □E/F/D IDF370B Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃ 使用冷媒R22 詳細
IDF □E/F/D IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:40℃(190D,240D)、35℃(370D) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) 詳細
IDF □E/F/D 別売付属品 別置き形電源トランス 単相タイプ IDF/IDU シリーズ用 詳細
IDF □E/F/D 別売付属品 別置き形電源トランス一体用ベース IDF シリーズ用 詳細
IDF □E/F/D 防塵フィルタセット IDF シリーズ用 詳細
IDF □E/F/D 防塵フィルタセット IDFD シリーズ用 詳細
IDF □E/F/D 別売付属品 バイパス配管セット(Rc,Rねじ) IDF シリーズ用 詳細