品番確認
シリーズ 型式・名称 品番確認
D 無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ 詳細
D 耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DWA□ 詳細
D 無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ 詳細
D 無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ 詳細
D 無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ 詳細
D 2色表示式無接点オートスイッチ 詳細
D 診断出力付2色表示無接点オートスイッチ 詳細
D 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 詳細
D ハイジェニックデザインシリンダ用 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ 詳細
D 耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M9□J 詳細
D タイマ付無接点オートスイッチ 詳細
D 耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P3DW□ 詳細
D 耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW□ 詳細
D 耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ/レール取付タイプ D-F7NJ 詳細
D 広域検出タイプ無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ 詳細
D 有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ 詳細
D 有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ 詳細
D 有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/レール取付タイプ 詳細
D 有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ 詳細
D 2色表示式有接点オートスイッチ 詳細
D 耐強磁界有接点オートスイッチ グロメット 詳細
D 有接点耐熱型オートスイッチ 詳細
D ノーマルクローズ無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M9NE(V)·D-M9PE(V)·D-M9BE(V) 詳細
D D-M9N(W)-1124·D-M9P(W)-1124·D-M9B(W)-1124 Series 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ 詳細