|乾燥クリーンエア
■用途例
・サブラインに冷凍式エアドライヤがない場合
・装置へ内蔵(工作機械、三次元測定器などへの内蔵)
■清浄化システム
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
AT,HAA/HAW:エアコンプレッサに取付いている場合は不要。
AT:スクリューコンプレッサの場合、蓄圧を目的とする場合は必要。
| 水分 | ろ過度 | オイルミスト 濃度注1) |
オイル 臭気 |
システムとしての 品質等級注2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 露点 | 含有水分量 | ||||
| 大気圧露点:-14~-23℃ 圧力露点:15~3℃(0.7MPa時) |
1.7g~0.8g/㎥ (ANR) |
0.01μm (捕集効率99.9%) |
Max.0.01mg/㎥ (ANR) 0.008ppm |
有 | 1,4,1 1,5,1 1,6,1 |
注1)入口側のオイルミスト濃度(コンプレッサ吐出濃度)が約30mg/m3(ANR)以下の場合。
注2)ISO8573-1:2010(JIS B8392-1:2012)による圧縮空気品質等級を示し(上記参照)、そのシステムで得られる最高品質等級を表記しています。ただし、入口空気条件により異なります。