|乾燥エア
■用途例
・一般用空気圧機器
・一般塗装
■清浄化システム
シリーズ名をクリックすると詳細ページが表示されます。
AT,HAA/HAW:エアコンプレッサに取付いている場合は不要。
AT:スクリューコンプレッサの場合、蓄圧を目的とする場合は必要。
| 水分 | ろ過度 | オイルミスト 濃度注1) |
オイル 臭気 |
システムとしての 品質等級注2) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 露点 | 含有水分量 | ||||
| 大気圧露点:-14~-23℃ 圧力露点:15~3℃(0.7MPa時) |
1.7g~0.8g/㎥(ANR) | 0.3μm (捕集効率99.9%) |
Max.1mg/㎥ (ANR) 0.8ppm |
有 | 2,4,3 2,5,3 2,6,3 |
注1)入口側のオイルミスト濃度(コンプレッサ吐出濃度)が約30mg/m3(ANR)以下の場合。
注2)ISO8573-1:2010(JIS B8392-1:2012)による圧縮空気品質等級を示し(上記参照)、そのシステムで得られる最高品質等級を表記しています。ただし、入口空気条件により異なります。