CEマーキング適合品 手配上のご注意(型式表示方法)
- 1)「‐Q要否」欄が★印の製品はCE対応品手配時、品番末尾に『-Q』を追記する必要が有ります。空欄の製品は『-Q』を追記する必要はありません。
- 2)CE対象外オプションに記載の仕様についてはCE対応できませんのでご注意ください。
- 3)詳細な手配品番についてはカタログをご参照ください。
名称・シリーズ名検索
|S
型式 | カタログ ダウンロード |
自己宣言書 | 自己宣言書 RoHS10 |
-Q要否 | CE未対応オプション |
---|---|---|---|---|---|
25A-SY5000/7000/プラグインタイプ |
|
|
|||
S070 |
|
|
|
||
S0700 |
|
|
|
||
SGC |
|
|
|
||
SGH |
|
|
|
||
SJ1000/2000/3000/4000 |
|
|
|
||
SQ1000/2000 |
|
|
|
★ | |
SV1000/2000/3000/4000 |
|
|
|
シリアル伝送EX120タイプ(記号F1、H、J1、J2) | |
SX10 |
|
|
|
||
SX3000/5000/7000 |
|
|
|
★ | シリアル伝送EX120タイプ(記号F1、H、J1、J2) |
SX90, SX090 |
|
|
|
||
SY100 |
|
|
|
★ | AC仕様 |
SY3000/5000/7000/9000 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能) |
SY3000/5000/7000/プラグインタイプ |
|
|
|
||
SYJ300/500/700 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能) |
SYJ3000/5000/7000 |
|
|
|
★ | AC仕様(DIN形ターミナルは対応可能) |
SZ3000 |
|
|
|
★ |