2D CAD System
資料 / ダウンロード »
2D CAD System

※M/C(DOS形式ファイル)の提供は終了いたしました。
※空気圧回路記号データの提供は終了いたしました。
空気圧回路作成プログラムのご利用をお願いいたします。
空気圧回路作成プログラムはこちら
ファイル内容 | DXF |
---|---|
ファイル名:VX25-NO 内容:直動形2ポート電磁弁 (VX2(New)) #1. グロメットコイル #2. グロメットコイル #3. DIN形ターミナルコイル #4. コンジットターミナルコイル #5. コンジットコイル #6. ファストン端子コイル #7. DINコネクタなしコイル #8. ALボディ #9. 樹脂ボディ #10. SUS/C37ボディ #11. VX250*A**(グロメット:AL) #12. VX250*B/C/D/E/F**(グロメット:AL) #13. VX250*G/H/J/K/L**(DIN形ターミナル:AL) #14. VX250*M/N/P/Q/R**(コンジットターミナル:AL) #15. VX250*S/T/U/V/W**(コンジット:AL) #16. VX250*Y**(ファストン端子:AL) #17. VX250*Z3**(DINコネクタなし:AL) #18. VX250*A**(グロメット:樹脂) #19. VX250*B/C/D/E/F**(グロメット:樹脂) #20. VX250*G/H/J/K/L**(DIN形ターミナル:樹脂) #21. VX250*M/N/P/Q/R**(コンジットターミナル:樹脂) #22. VX250*S/T/U/V/W**(コンジット:樹脂) #23. VX250*Y**(ファストン端子:樹脂) #24. VX250*Z3**(DINコネクタなし:樹脂) #25. VX252/3/4*A**(グロメット:SUS/C37) #26. VX252/3/4*B/C/D/E/F**(グロメット:SUS/C37) #27. VX252/3/4*G/H/J/K/L**(DIN形ターミナル:SUS/C37) #28. VX252/3/4*M/N/P/Q/R**(コンジットターミナル:SUS/C37) #29. VX252/3/4*S/T/U/V/W**(コンジット:SUS/C37) #30. VX252/3/4*Y**(ファストン端子:SUS/C37) #31. VX252/3/4*Z3**(DINコネクタなし:SUS/C37) #32. ファストン端子用リード線Ass'y #33. ブラケット(ボディ材質:SUS/C37のみ) |