2D CAD System
資料 / ダウンロード »
2D CAD System

※M/C(DOS形式ファイル)の提供は終了いたしました。
※空気圧回路記号データの提供は終了いたしました。
空気圧回路作成プログラムのご利用をお願いいたします。
空気圧回路作成プログラムはこちら
ファイル内容 | DXF |
---|---|
ファイル名:KJ_02 内容:小型ワンタッチ管継手/チューブ外径DIA.2 (KJ) #1. ハーフユニオン/KJH02-M3 #2. ハーフユニオン/KJH02-M5 #3. 六角穴付ハーフユニオン/KJS02-M3 #4. ストレート/KJH02-00 #5. 異径ストレート/KJH02-23 #6. 異径ストレート/KJH02-04 #7. エルボユニオン/KJL02-M3 #8. エルボユニオン/KJL02-M5 #9. ロングエルボユニオン/KJW02-M3 #10. ロングエルボユニオン/KJW02-M5 #11. 両口チーズユニオン/KJT02-M3 #12. 両口チーズユニオン/KJT02-M5 #13. チーズ/KJT02-00 #14. サービスチーズユニオン/KJY02-M3 #15. サービスチーズユニオン/KJY02-M5 #16. ユニオンワイ/KJU02-00 #17. 異径ユニオンワイ/KJU02-23 #18. 異径ユニオンワイ/KJU02-04 #19. レジューサ/KJR02-04 #20. 隔壁用ユニオン/KJE02-00 #21. プラグ/KJP-02 |