产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 润滑元件
- 增压阀
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 吹气元件
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应CIP Safety的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
温控器(循环液温控装置)高性能型
符合欧盟F-Gas(含氟气体)法规的冷冻式温控器 HRZ-F
-
・采用DC变频式压缩机和变频泵实现更大幅度的节能
・节能
按照客户设备的负载, 对压缩机、泵的电机回转数进行变频控制
消耗功率:Max65%削減
冷却水量:Max67%削減
・高性能
温度稳定性:±0.1℃(负载稳定时)
冷却时间:最多缩短46%(与本公司产品相比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
| 系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷冻式 | 氟化液 乙二醇水溶液 清水及去离子水(纯水) |
产品特点
■接触液体部分使用了可对应多种循环液的材质(不锈钢、EPDM等)
○氟化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○60%乙二醇水溶液
○去离子水(纯水)及清水
上述以外的循环液请向本公司确认。
Flourinert™是3M公司的注册商标,GALDEN®是Solvay Solexis(苏威·苏莱克斯公司)的注册商标。
点此查看有关欧盟F-Gas(含氟气体)法规的信息