产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 润滑元件
- 增压阀
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 吹气元件
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应CIP Safety的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
出杆型/导杆型
高性能电动执行器/出杆型 LEY□F
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短44%(0.54s←0.97s)※
※ LEY25FA-300,0→300mm(行程)驱动时
・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:800mm/s(比以前提高60%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
| 规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 丝杠导程(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY16F | 30~300 | 最大141 | 最大800 | 2.5、5、10 |
| 高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY25F | 30~400 | 最大452 | 最大1500 | 3、6、12 |
| 高性能步进电机 (带编码器 DC24V) | LEY40F | 30~500 | 最大1058 | 最大1300 | 4、8、16 |