-
WEB Catalog
My List
My List Guide


Product List
Subject ⁄ Industry Classified Products
Adobe Flash Player(v16 or later) is required to view the catalog.


SI Unit
SI Unit EX260-SIL1-X207/210
![]() |
・IO-Link version V1.1
・Process data length 4-byte output ・Transmission speed COM3 (230.4 kbps) ・Minimum cycle time 0.8 ms |
Other Data |
---|
Series | Number of outputs | IO-Link port type |
---|---|---|
EX260-SIL1-X207 | 32 outputs | Class A |
EX260-SIL1-X210 | 32 outputs | Class B |
SI UnitEX260-SIL1-X207/210
Series | Download |
---|---|
EX260-SIL1-X207 |
|
EX260-SIL1-X210 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: