![]() |
型号: |
规格: MB-Z 系列 气缸/标准型 单杆双作用
●由于缸盖形状的改变,质量最大减轻10%
●设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
●带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
●设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
●带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | F | 杆侧法兰型 |
缸径 | 50 | 缸径 50mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 125 | 气缸行程 125mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,气缓冲 |
附件1 | - | 无 |
附件2 | - | 无 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | 润滑脂包 |
![]() |
GR-S-020 | 润滑脂包 |
![]() |
MB-F05 | 法兰型 |
![]() |
NT-05 | 杆端螺母 材质:碳素钢 |
![]() |
CA2-50Z-PS | 密封件组件 |