![]() |
型号: |
规格: ISE20 系列 3画面 高精度数字式压力开关 正压用
●20A 系列追加微压差范围 [New]
●追加M12插头型
●追加微压差范围
●R1/8接头一体型 配线下引出规格
●设定项目可视化
●简单3步设定
●画面切换简单
可边看当前测量值边进行设定
●延迟时间:最快1.5ms以下
●对应IO-Link
●追加M12插头型
●追加微压差范围
●R1/8接头一体型 配线下引出规格
●设定项目可视化
●简单3步设定
●画面切换简单
可边看当前测量值边进行设定
●延迟时间:最快1.5ms以下
●对应IO-Link
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
额定压力范围 | ISE20 | -0.1~1MPa |
输出规格 | P | PNP开路集电极1输出 |
单位规格 | - | 带单位切换功能 |
配管规格 | 01 | R1/8 |
可选项1 | L | 带插头导线(导线长度2m) |
可选项2 | D | 面板安装连接件+前面保护罩 |
可选项3 | - | 使用说明书:○;校正证明书:- |
订制规格 | - | 标准 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
ZS-46-N1 | 配管连接器 |
![]() |
ZS-46-3L | 带连接器导线 |
![]() |
ZS-46-D | 面板安装连接件+前面保护罩 |