![]() |
型号: |
规格: CM2-Z 系列 气缸/标准型 单杆双作用
●杆端内螺纹标准化
●磁性开关可操作性提高,易于调整位置
●设有单耳环型、耳轴型用摆动底座
●设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
●磁性开关可操作性提高,易于调整位置
●设有单耳环型、耳轴型用摆动底座
●设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关 (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
可选项信息 | 可选项的值 | 值的信息 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
形式 | - | 气压式 |
安装形式 | B | 基本型(两侧带凸台) |
缸径 | 25 | 缸径 25mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 150 | 气缸行程 150mm |
气缸追记号 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
摆动底座 | - | 无底座 |
杆端安装件 | - | 无支件 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
相关产品
图片 | 型号 | 名称 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | 润滑脂包 |
![]() |
CM25Z-PS | 杆密封圈 |
![]() |
SN-032B | 安装用螺母 |
![]() |
SN-032BSUS | 安装螺母 |
![]() |
NT-03 | 杆端螺母 材质:碳素钢 |
![]() |
NT-03SUS | 杆端螺母 不锈钢 |