产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 操作机器人 »
方向控制元件
产业用机器人行业
操作机器人方向控制元件
串行传输系统 EX120/121/122/123/124/126/140/180
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000,7000(插入式) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
| EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
| EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ | SY3000,5000 |
| EX124 | IP65 | CC-Link DeviceNet™ | VQ2000,4000,5000 |
| EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(插入式) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
| EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link | SZ3000 SQ1000,2000 |
| EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link AnyWireASLINK(订制规格) | SY3000,5000,7000, SJ1000,2000,3000, S0700 |
现场总线元件(串行传送系统) EX260
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)对应IO-Link的元件 » SI单元
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
-
对应输出
※根据系列的不同,适用通信协议也不同。
详见各系列的样本。
・对应CC-Link IE TSN [New]、Safety over EtherCAT® [New]
・IP67
・对应RJ45通信接头(X205)
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX260 | IP67 | DeviceNet™、PROFIBUS DP、CC-Link、EtherCAT®、PROFINET、EtherNet/IP™、Ethernet POWERLINK、IO-Link(仅SY、JSY、VQC对应)、CC-Link IE TSN、PROFIsafe(仅SY、JSY、VQC对应)、Safety over EtherCAT® | SY3000/5000/7000(插入式)、JSY1000/3000/5000、VQC1000/2000/4000/5000、SV1000/2000/3000、S0700(IP40) |
串行传输系统 EX250
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CANopen的元件
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX250 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™ AS-Interface CANopen | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
现场总线元件 EX245
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应Interbus的元件
-
・对应输入/输出
・符合AIDA规格※
※「德国汽车制造自动化倡议书」的简称
・对应推拉接头
可快速拆装
削减配线工时
・模块可灵活组合
※EX245-SPN1/SPN2将于2023年10月停产。
请选择EX245-SPN1A/SPN2A。
| 系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合的阀 |
|---|---|---|---|
| EX245 | IP65 | PROFINET INTERBUS(订制规格) PROFIBUS DP(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入型) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
现场总线元件(串行传送系统) EX600
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)对应IO-Link的元件 » IO-Link主站
对应IO-Link的元件 » SI单元
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CIP Safety的元件
-
・对应输入・输出
・新增对应IO-Link单元的接线单元 [New]
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
请选择EX600-SPN3/SPN4。
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(订制规格) Modbus TCP(订制规格) CC-Link IE Field(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |
串行传输系统 EX500
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
-
对应输入、输出,网关型
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX500-GDN1系列于2021年3月停止生产。
请选择EX260-SDN、EX600-SDN。
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX500 | IP67 | PROFINET EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
串行传输系统 EX510
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
| 系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
|---|---|---|---|
| EX510 | IP20 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™(订制规格) PROFINET(订制规格) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(插入式) SY3000,5000,7000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
无线通信系统 EXW1/EX600-W
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应CC-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统
-
・小型 EXW1系列新增模拟输入/数字式输入输出/集装阀 [New]
・抗干扰性
在2.4GHz ISM电波频率范围内使用
采用最快每2ms的电波自动跳频技术
・无需通信电缆
削减配线工时·空间·成本
降低断线风险
・实现工厂自动化环境下,通信的稳定性
・小型・轻量(EXW1)
体积:约削减81%、重量:约削减79%
| 系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合阀 |
|---|---|---|---|
| EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |
M8/M12接头 PCA/EX9/EX500
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
-
・通信线缆/接头:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™、PROFINET、EtherCAT🄬、Ethernet POWERLINK
・符合IEC61076-2-101、符合IEC60947-5-2。
・IP67(IEC60529)
・组合式接头:无需专业工具,缩短作业时间。
・SPEEDCON:插入后回转半圈即可。
| 系列 |
|---|
| PCA |
| EX9 |
| EX500 |