产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
弯头型/万向型 按压锁定式 10-AS-F
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 | 10-AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 万向型 | 10-AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带标度的速度控制阀 10-AS-FS
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 | 10-AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 万向型 | 10-AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
直线型 10-AS
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 直线型 | 10-AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带标度的速度控制阀/直线型 10-AS-FS
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 直线型 | 10-AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
弯头型/万向型 按压锁定式的不锈钢规格 10-AS-FG
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 不锈钢规格 | 10-AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
| 万向型 不锈钢规格 | 10-AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带标度的速度控制阀 不锈钢规格 10-AS-FSG
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 弯头型 不锈钢规格 | 10-AS12□1FSG~42□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
| 万向型 不锈钢规格 | 10-AS13□1FSG~43□1FSG | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
直线型 10-AS-FG
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 直线型 不锈钢规格 | 10-AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带标度的速度控制阀/直线型 10-AS-FSG
洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件| 形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 直线型 不锈钢规格 | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8'~φ1/2'' |
带快换管接头的洁净型速度控制阀 AS-FPQ/FPG
速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀速度控制阀 » 特殊环境用速度控制阀 » 洁净/低发尘系列 » 驱动控制元件
| 系列 | 接管口径 | 适合管子外径 |
|---|---|---|
| AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
| AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |