产品信息 »
按行业划分的产品介绍 » 产业用机器人行业 » 洁净型机器人 »
低真空
产业用机器人行业
洁净型机器人低真空
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS
电动执行器/电缸 » 环境洁净/低发尘系列 » 电动执行器
| 规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
| 步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
| 伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
| 伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
| AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
| AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
| AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
电动执行器/LEF用导轨 11-LEFG
电动执行器/电缸 » 环境洁净/低发尘系列 » 电动执行器
洁净系列
・配有用于支撑大外伸量工件的支撑导轨。
・与LEF系列/主体部的外形尺寸相同,易于设置,可减少安装工时。
・标配有密封带,可防止润滑脂飞散及外部异物混入。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
| 驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
|---|---|---|
| 滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
| 滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
| 滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
| 滚珠丝杠驱动/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |