电动执行器
» 控制器・驱动器LEC系列-产品一览

控制器 步信息输入型 LECP6/LECA6

型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联输入输出 输入点数 | 并联输入输出 输出点数 | 定位 模块 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
步 信息 输入型 | LECP6 | 步进 电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光耦合绝缘) | 13点 (光耦合绝缘) | 64点 |
步 信息 输入型 | LECA6 | 伺服电机 (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (光耦合绝缘) | 13点 (光耦合绝缘) | 64点 |