产品信息 » 
  特定开发品信息
  
  
  特定开发品信息
所有产品
(282项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
| 分类 | 名称 | 系列 | 特长 | 
|---|---|---|---|
| 2通阀 | 角座阀/气控型 | JSB | ●大流量:Cv值28 ●小型 高度:166mm ● 长寿命 500万次(水·空气) ●主体材质:相当于SUS316L ●蒸气·水·空气(多种功能集于一体) ● 使用流体温度 183℃以下(蒸气) 99℃以下(水、空气) | 
| 测试箱 | 节能监控系统 | GZ-XSX-Z1A00052 | ● 可远程监控 ● 报表服务 ● 异常警告 ● 能源可视化 | 
| 测试箱 | 便携式流量测试箱 | GZ-XSX-Z1A00150 | ● 小型、便携 ● 无需外接电源 ● 流量与压力一体显示 | 
| 三联件F.R.L. | 带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 模块式 | VP546/746 | ● 可连接模块式F.R.L.单元(AC-D 系列) ● 带主阀位置检测功能 ● 可选择带软启动功能的型号 ● 可选择多种安全限位开关(欧姆龙公司产品/罗克韦尔公司产品) ● 先导流路内置单向阀(防止1次侧的压力变动导致先导压力下降) | 
| 真空吸盘 | 真空作动气缸 | ZU□□A□-X107 | ● 在工件吸附的同时提升 ● 在吸盘被工件压紧之前上升 ● 带真空压力检测通口 ● 可以选择有无真空发生器 ● 系统构成简化 | 
| 2通电磁阀 | 小型2通电磁阀 | SX21-X2 | ● 轻量:65g ● 主体材质:树脂(PPS) ● 功耗低:1.5W ● 插座式:导线向上引出 ● 难燃性:符合UL94V-0 ● 禁油规格 ● 配管口径:M5 | 
| 驱动控制元件/相关元件 | 带状态检测功能的先导式单向阀 | XT34-303-□ | ● 采用正面重叠结构,在阀完全变为闭合状态后才输出信号 ● 通过磁性开关检测单向阀的开闭位置 ● 丰富的扩展品种 | 
| 内衬套 | 带固定节流的内衬套 | TJ-□-X149-□(SUS303)、TJ□-□-X107 (黄铜) | 无需调整流量 | 
| 真空发生器 | 真空发生器 真空破坏回路无润滑脂规格 | ZK2-X215 | 防止用于破坏真空的空气将润滑脂飞溅到工件上 | 
| 手动阀 | 带残压指示灯的手动阀 | VHK2-X295 | 残压指示灯+手动阀一体化 空间、配管工时缩减 |