产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (282 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
电气比例阀 | 电气比例阀(残压释放规格) | ITV103-DIT00243 | 当先导压力为0Mpa时,也可进行OUT侧的残压排气 |
内套筒 | 带固定节流的内套筒 | TJ-*-X149-*(SUS303) TJ*-*-X107(黄铜) |
无需流量调整 |
对应安全控制系统 1MPa规格的双残压排气阀 3通电磁阀 |
对应安全控制系统 1Mpa规格的双残压排气阀 3通电磁阀 |
VP544-X585 | 带缓慢启动阀的双残压排气阀追加了1MPa规格 |
传感器 | 负载传感器 | XT477-3-X1 |
·用空气感知负载 ·根据负载大小按比例输出空气压力信号 ·点此查看全空气平衡系统回路示例 |
电动执行器 |
电动执行器/滑块型 带磁性开关安装件 |
LEF**-*C | 可安装磁性开关,与内置于电机的编码器Z相共同进行原点复归或行程限位 |
5通电磁阀 |
耐压防爆型5通电磁阀 NAMUR规格的接口 |
50-VFE3190-*TD-X65 50-VFE3290-*TD-X65 |
可作为日本的耐压防爆认定品使用 接口符合NAMUR规格 |
管接头 | 难燃性耐焊渣溅射保护罩(相当于UL-94规格V-0) | IN-289-27 | 防止汽车焊装线的焊渣、火花溅射,防止焊渣、火花进入或者附着在管接头的释放套上。 |
定位器 | 智能定位器 | IP8101-X419 | 可以安装在远离气缸(执行器)的定位器 |
附带相关元件 | 管剪 | TK-5 |
最大可剪外径为φ25的氟树脂管 材质为不锈钢,可在洁净室内使用。 *捆包为普通捆包,非双重捆包 带安全锁定机构 |
深冷器 |
深冷器 装有旁路配管组件 |
HRS-***-**-X016 |
交货时旁路配管组件(型号:HRS-BP001)为已安装状态 减少配管工时 |