产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
压缩空气净化用过滤器系列 |
水分离器 无滤芯规格 |
AF20/30/40-□□□-□-A-X2729 | 无滤芯规格省去了更换滤芯的作业 |
气罐 | 气罐 | CG1*-*-*-X2774 | 小型/小容量的气罐可作为简易储压器使用,降低压力的脉动。 |
5通电磁阀 |
带单作用/双作用切换功能的 5通电磁阀 |
SY3□00/SY5□00 | 可通过切换机构选择单作用或双作用电磁阀 |
冷却液用阀 | 冷却液阀 铝制集装板 | SGC221-X510 SGC321-X510 |
重量轻:3.1kg 省空间、可减少配管工时/配管材 |
电气比例阀 | 电气比例阀 | ITV1000?2000?3000-□4□□□□□-X256 | 显示输出:模拟输出 DC4~20mA 源式输出 |
管接头 |
氟树脂管接头 高级管接头/扩口式 |
LQ3 | 追加了省空间的扩展品 |
3通电磁阀 |
防爆型 3通电磁阀 已获得PCEC认证(PCEC:中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心) |
50-VPE500/700-X50 | PCEC* 认证品 (*:中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心) |
5通电磁阀 |
防爆型 5通电磁阀 已获得PCEC认证 |
50-VFE3000/5000-X50 | PCEC* 认证品 (*:中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心) |
速度控制阀 |
速度控制阀/直通型 SUS316规格&特殊温度环境(-45℃)规格 |
AS2000-N02-X800 AS3000-N03-X800 AS4000-N04-X800 |
耐环境性提高 ·外部、内部使用部件材质:全SUS316 ·环境温度及使用流体温度:-45~80℃ ·符合NACE国际规格 |
手动阀 | 带锁定机构的手动阀 | VH2**/3**/4**-**-X256 | 手柄带锁定机构 |