产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (285 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
速度控制阀 | 大流量速度控制阀 | AS3201F-01-□□SA-X778 | 最大流量:1000L/min(ANR) |
气动滑台 |
气动滑台/ 长行程200mm规格 |
MXS20-200 MXS25-200 |
φ20,φ25缸径追加了200行程的规格 |
电动执行器 |
带保护罩的电动 滑台 滚珠丝杠驱动 |
LEFS32-X1033 |
主体上方增加了保护罩。 且采用了密封连接件 |
串行传输系统 |
支持CC-Link IE Field的 现场总线元件 |
EX250-SCF1-X200 |
支持通信协议CC-Link IE Field 请点此查看操作说明书及设定文件 |
气爪 | 耐冷却液的气爪 | MHZJ2-32D-X6544 | 飞溅的冷却液环境下的耐久性提高,防尘套设计防止内部污染。 |
机控阀 | 机控阀 | XT34-313/133/312A | 省空间、轻量化 |
5通电磁阀 | 集装型SY现场总线单元/配有ZK2 | SS5Y3-10S-X603 | 现场总线单元与真空发生器直接传递信号 |
缓冲器 |
耐冷却液型缓冲器 杆密封件双重密封规格 |
RBL-X2946 | 能够比RBL(标准)更好地防止非水溶性切削液侵入缓冲器内部 |
串行传输系统 | 支持IO-Link的SI单元 | EX260-SIL1-X207/X210 | |
气爪 | 3位置气爪 | MHZL2-16D-X6770 MHZL2-20D-X6770 |
可实现开闭行程的中间停止,可安装磁性开关。 |