产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
方向控制元件 (61 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
先导式3通/5通电磁阀 | 接口符合NAMURA规格的阀 | VFN2120N-X23 , VFN2120N-X36 |
卫生级设计 有3通型和5通型 消耗功率低 符合CE |
手动阀 | 压力对中型手动阀 | VH3_0-02~03-X215 | 与手动阀VH300系列尺寸相同 |
手动阀 | 压力对中型手动阀 | VH200-02-X207 | 与手动阀VH200系列尺寸相同 |
手动阀 | NPT内螺纹规格的手指阀 | VHK2***-X204 , 226 | NPT内螺纹规格NPT1/4、NPT3/8 |
手动阀 | 带英制快换接头的手指阀 | VHK***-X205 , 209 , 216 |
英制适合管子外径 φ1/4“ 、φ3/8” 、φ5/16“ |
手动阀 | NPT外螺纹规格的手指阀 | VHK***-X204 , 226 , 233 | NPT外螺纹规格NPT1/8、NPT1/4、NPT3/8 |
先导式5通电磁阀 | SV3000双3通电磁阀 | SV3*00-5FU-X2 |
4位置双3通电磁阀 符合CE认证(符合EMC指令) |
手动阀 | 带锁定机构的手动阀 | INA-24-**-** | 锁定机构可防止手柄误动作 |
机控阀 | 双手同时操作单元 | XT92-67* |
若两个系统的输入信号不在0.1~0.5s以内同时输入,则不产生输出信号 两个系统输入信号的时间差可调 |
先导式5通电磁阀 | SZ3000系列、插入型集装式阀 | SS5Z3-60FU-X50 | 插头安装位置在U侧 |