产品信息 »
特定开发品信息
显示所有产品
![]() |
方向控制元件 |
![]() |
气缸 |
![]() |
摆缸/气爪 |
![]() |
真空用元件 |
![]() |
气源处理元件 |
![]() |
F.R.L组件/ 压力控制元件 |
![]() |
配管&接头 |
![]() |
速度控制阀 |
![]() |
消音器 |
![]() |
气枪/压力计 |
![]() |
传感器/开关 |
![]() |
静电对策元件 (静电消除器) |
![]() |
流体控制元件 |
![]() |
隔膜泵 (隔膜式泵) |
![]() |
工艺气体元件 (特气阀) |
![]() |
工业用过滤器 |
![]() |
温控器 |
![]() |
电动执行器 |
![]() |
高真空元件 |
![]() |
液压元件 |
![]() |
过程控制元件 |
所有产品 (282 项)
※由于是个别对应品,关于交货期及价格请向本公司营业部门确认。
分类 | 名称 | 系列 | 特长 |
---|---|---|---|
对中单元 | 对中单元 | MACM10-50-X129 | 高精度: ±0.05 mm (以前产品: ±0.5 mm) |
洁净空气模块 | 洁净空气模块 | LLB1-X100 | 一体化的小型单元,可减少施工工时 |
气爪 | 耐环境型3爪气爪 | MHS3-32D-X6708□ MHS3-63D-X6708□ |
在粉尘、水滴飞溅环境中的耐久性提高 |
电动执行器 | 电动执行器: 导杆型 | LEYG-X245 | 作为阻挡器的性能提高 |
控制器 |
步进电机 控制器 |
LECP6-XB55 | 使用并联输入信号,可进行点动动作 |
过滤减压阀 | 过滤减压阀 | AW30/40/60-X2709 | 所有外部零件都是由金属制成,在室外环境中的耐久性提高 |
管接头 |
洁净型管接头 异径Y型接头 |
KPU04-06-X562 KPU06-08-X562 |
省空间 减少安装工时 |
真空单元 | 用于现场总线的真空单元 | ZZK2-X198 | 支持6种通信网络 |
软启动阀 |
软启动阀 非锁定推压式 |
AV2000/3000/4000/5000-A-X2004 | 手动操作中追加了非锁定推压式 |
流量开关 |
3色显示 水用数字式流量开关 卡套式管接头规格 |
PF3W7-X365 | 密封材质采用EPDM,可用于氟化液 |